円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD151KYGNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(5.50mm Max.)
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
150pF ±10%
定格電圧
3kVDC
耐電圧
6kVDC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X6S1H105K080AC

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X6S

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD151KYGNA

Capacitance=150pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD101KYGNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD151KYVNA

Capacitance=150pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD471KYGNA

Capacitance=470pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 7x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD472ZYVNA

Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS13-E2GA332MYVS

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 12.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA332M-VKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

DCリンク用コンデンサ

B32676G6126K000

12uF, 630V DC

28mm(W) x 42.5mm(H) x 42mm(L)

インダクタ(コイル)

CLF7045NIT-1R0N-D

L=1μH
Rated current=6.5A

L x W x T :
7.4 x 7 x 4.5mm