円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD152KYGNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
10.50mm Max.
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
1.5nF ±10%
定格電圧
3kVDC
耐電圧
6kVDC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608CH1H102J080AA

Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X7R1V225K085AC

Capacitance=2.2μF
Edc=35V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x0.85mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B3X7R1H104K050BE

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E3X7R1H105K080AB

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD151JYGNA

Capacitance=150pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD152KYGNA

Capacitance=1.5nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD332KYGNA

Capacitance=3.3nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD102KYGNA

Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 9x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free