円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD151JYGNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Low D低損失
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CC45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
10.00mm Max.
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
150pF ±5%
定格電圧
3kVDC
耐電圧
6kVDC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
25mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X7R1H104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD121JYGNA

Capacitance=120pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 9.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD151JYNNA

Capacitance=150pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD181JYGNA

Capacitance=180pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD181JYNNA

Capacitance=180pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD221JYGNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 12x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD221JYNNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 12x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD472KYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 14x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD152KYGNA

Capacitance=1.5nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 10.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free