円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD472ZYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
12.50mm Max.
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
4.7nF +80,-20%
定格電圧
3kVDC
耐電圧
6kVDC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C4532NP02W683J320KA

Capacitance=68nF
Edc=450V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x3.2x3.2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA9N3X7S2A106K230KB

Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD103ZYVNA

Capacitance=10nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD222ZYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD102ZYGNA

Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD102ZYVNA

Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD472ZYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD472ZYNNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA472M-VKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

積層型リード付きコンデンサ

FA14C0G2A472JNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General