円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-VKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CS45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(7.50mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
1.5nF ±20%
定格電圧
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3A102J200AC

Capacitance=1nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS13-E2GA332MYVS

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 12.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA221K-NKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-VKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA222M-NKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA332M-VKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA472M-VKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-F2GA103M-VKA

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free