円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS70-B2GA331KANKA

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(7.50mm Max.)
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
330pF ±10%
定格電圧
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
YES
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CAA573C0G2J304J640LJ

Capacitance=0.3μF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:6.0x8.4x6.4mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B3X7R1H224K050BB

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11ZU2GA472MANKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA101K-NKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA101K-VKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA221K-NKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-VKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA100J-VKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA470JANKA

Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free