円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS70-B2GA331KAVKA

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(7.50mm Max.)
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
330pF ±10%
定格電圧
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
YES
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G3B222G200AC

Capacitance=2.2nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

CAA572X7T2J105M640LH

Capacitance=1μF
Edc=630V
T.C.=X7T

LxWxT:6.0x5.0x6.4mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CAA572X7T2J105M640LJ

Capacitance=1μF
Edc=630V
T.C.=X7T

LxWxT:6.0x5.0x6.4mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CAA573C0G2J304J640LJ

Capacitance=0.3μF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:6.0x8.4x6.4mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CAA573X7T2V335M640LJ

Capacitance=3.3μF
Edc=350V
T.C.=X7T

LxWxT:6.0x7.5x6.4mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CLLC1AX7S0G225M050AC

Capacitance=2.2μF
Edc=4V
T.C.=X7S

LxWxT:1.6x0.8x0.5mm
Ultra Low Inductance

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11-E2GA222MYGS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA101K-VKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65-B2GA101KAVKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free