積層セラミックチップコンデンサ

CLLC1AX7S0G225M050AC

製品ステータス
生産中止予定
生産中止案内日 : 2026年6月8日
最終受注日 : 2027年1月31日
最終出荷日 : 2027年4月30日
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CLLC1AX7S0G225MT****
用途
一般グレード
特徴
ULI低ESL ULI
シリーズ
CLLC1A(1608) [EIA 0603]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.50mm +0.05,-0.10mm
端子幅(C)
0.25mm Nom.
端子間隔(P)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(PA)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(PB)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(PC)
0.25mm Nom.
推奨ランドパターン(PP)
0.40mm Nom.

電気的特性

静電容量
2.2μF ±20%
定格電圧
4VDC
温度特性
X7S(±22%)
誘電正接 (Max.)
10%
絶縁抵抗 (Min.)
45MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...