円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS80-E2GA102MYNS

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CS45-E2GA102M-NKA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2016年5月16日
最終受注日 : 2017年12月31日
最終出荷日 : 2018年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
シリーズ
CS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(8.00mm Max.)
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
1nF ±20%
定格電圧
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X5R1H104K050BB

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X7R1H683K050BB

Capacitance=68nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7S3D101K085AA

Capacitance=100pF
Edc=2000V
T.C.=X7S

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
High Volt. (1000V and over)

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11ZU2GA472MANKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS80ZU2GA222MANKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

チップビーズ

MPZ1608S601ATA00

|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=1A

L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACT45B-101-2P-TL003

|Z|=5800Ω at 10MHz
Rated current=0.15A

L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm