積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7S3D101K085AA

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C3216X7S3D101KT****
用途
一般グレード
特徴
High高耐圧 (1000V以上)
シリーズ
C3216 [EIA 1206]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.20mm
幅(W)
1.60mm ±0.20mm
厚み(T)
0.85mm ±0.15mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.10mm to 1.60mm
推奨スリットパターン(SD)
1.00mm to 1.30mm

電気的特性

静電容量
100pF ±10%
定格電圧
2kVDC
温度特性
X7S(±22%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

C3216X7S3D101K085AA

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 637
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています