積層型リード付きコンデンサ
FA24NP02A562JNU06
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| リード線間隔(F) |
|
| リード線直径(d) |
|
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 |
|
| 耐電圧 |
|
| 温度特性 |
|
| Q (Min.) |
|
| 絶縁抵抗 (Min.) |
|
その他
| はんだ付け方法 |
|
| リード線長さ/パッケージタイプ |
|
| AEC-Q200 |
|
| 梱包数 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGJ5L4X7R2H333K160AA
Capacitance=33nF
Edc=500V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade
積層型リード付きコンデンサ
FA22C0G2E104JRU00
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA24NP02E103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA24X8R1H224KRU00
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA26NP02J472JNU06
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA26X7R1E106KRU06
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
チップビーズ
MMZ2012Y301BTD25
|Z|=300Ω at 100MHz
Rated current=600mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm