積層型リード付きコンデンサ
FA26X7R1E106KRU06
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| リード線間隔(F) |
|
| リード線直径(d) |
|
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 |
|
| 耐電圧 |
|
| 温度特性 |
|
| 誘電正接 (Max.) |
|
| 絶縁抵抗 (Min.) |
|
その他
| はんだ付け方法 |
|
| リード線長さ/パッケージタイプ |
|
| AEC-Q200 |
|
| 梱包数 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2C0G1H120J050BA
Capacitance=12pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA9M3X7T2E155K200KA
Capacitance=1.5μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:5.7x5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGJ5L4X7R2H333K160AA
Capacitance=33nF
Edc=500V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade
積層セラミックチップコンデンサ
CNA6P4NP02J333J250AE
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Temp. (Up to 150ºC)
Soft termination
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD45-E2GA472M-NKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS11ZU2GA472MYVKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 10.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
積層型リード付きコンデンサ
FA24NP02A562JNU06
Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA24NP02E103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA26NP02J472JNU06
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA26X7R1E106KRU00
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General