積層型リード付きコンデンサ
FA26X7R2J333KNU00
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| リード線間隔(F) |
|
| リード線直径(d) |
|
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 |
|
| 耐電圧 |
|
| 温度特性 |
|
| 誘電正接 (Max.) |
|
| 絶縁抵抗 (Min.) |
|
その他
| はんだ付け方法 |
|
| リード線長さ/パッケージタイプ |
|
| AEC-Q200 |
|
| 梱包数 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS80ZU2GA222MAGKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
積層型リード付きコンデンサ
FA20NP02J333JNU06
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ
B41231C7688M060
6800µF/35V DC
30mm dia x 25mm length
突入電流防止PTCサーミスタ
B59750C0120A070 (C750_ICL)
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=25Ω
NTCエレメント
B57150K1242J000
Nominal Resistance=2.394kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
PTCヒータ素子
B59041R0160A010
Max. operating voltage=24V
Rated resistance (Nom)=3.2Ω
高電圧リレー
B88269X1081C011
Nominal coil voltage=12 V DC
Continuous operating current=1000A