NTCエレメント
B57150K1242J000
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD45-B2GA331K-NKA
Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD45-E2GA222M-GKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
DCリンク用コンデンサ
B25654A8806K001
80µF, 850V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
力率改善用チョーク
PFC3519QM-231K07B-00
Output Power = 200W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 37 x 30 x 20 mm max.
電源ライン用EMCフィルタ
B84112B0000B030
1-phase(250V), Rated Current:3A
Small case type
電波暗室用EMCフィルタ
B84299C1101E313
Filters for power lines with HEMP-Protection
Cable glands
リード付きディスクバリスタ
B72210S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
リード付きディスクバリスタ
B72310S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
NTCエレメント
B57220K0212A003
Nominal Resistance=2.057kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
B57820M0561A005
Nominal Resistance=0.5602kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%