積層型リード付きコンデンサ

FG24X7R1E335KRT06

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
一般グレード
特徴
General一般 (~50V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.50mm Max.
幅(W)
5.50mm Max.
厚み(T)
3.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
3.3μF ±10%
定格電圧
25VDC
耐電圧
62.5VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
7.5%
絶縁抵抗 (Min.)
151MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...