信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

MCZ1210AH900L2TA0G

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Multilayer積層
High-speed高速信号ライン
シリーズ
MCZ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.25mm ±0.15mm
幅(W)
1.00mm ±0.15mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.10mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
90Ω at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
コモンモードインダクタンス
140nH at 1MHz (参考)
定格電流
100mA
定格電圧
5VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
1.75Ω Max.

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.003g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...