積層型リード付きコンデンサ

FG26C0G2J103JNT00

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.50mm Max.
幅(W)
6.00mm Max.
厚み(T)
3.50mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
10nF ±5%
定格電圧
630VDC
耐電圧
819VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
7mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
500pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C4520C0G3F100F085KA

Capacitance=10pF
Edc=3000V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x2x0.85mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750C0G2E154J230KE

Capacitance=150nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C5750C0G2J104J280KC

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750X6S2W225K250KA

Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X6S

LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD100JYVNA

Capacitance=10pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD103ZYVNA

Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS75ZU2GA152MANKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

積層型リード付きコンデンサ

FG26C0G2J103JNT06

Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General

積層型リード付きコンデンサ

FG26C0G2J392JNT00

Capacitance=3.9nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General