積層型リード付きコンデンサ

FG26X7R2J103KNT00

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.50mm Max.
幅(W)
6.00mm Max.
厚み(T)
3.50mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
10nF ±10%
定格電圧
630VDC
耐電圧
819VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
7mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
500pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3225X5S0J227M250AC

Capacitance=220μF
Edc=6.3V
T.C.=X5S

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C5750C0G2J104J280KC

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750C0G2J683J230KE

Capacitance=68nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

CAA572X7T2V225M640LH

Capacitance=2.2μF
Edc=350V
T.C.=X7T

LxWxT:6.0x5.0x6.4mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CGA9N1C0G2J683J230KE

Capacitance=68nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD102ZYGNA

Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD103ZYGNA

Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD103ZYVNA

Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3DD103ZYVNA

Capacitance=10nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free