積層型リード付きコンデンサ

FK11X7R1C226MR020

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : FG11X7R1C226MRT00 (互換性を保証するものではありません。)
用途
一般グレード
特徴
General一般 (~50V)
シリーズ
FK
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.50mm Max.
幅(W)
7.00mm Max.
厚み(T)
4.00mm Max.
リード線間隔(F)
2.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
22μF ±20%
定格電圧
16VDC
耐電圧
40VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
7.5%
絶縁抵抗 (Min.)
4MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
500pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...