積層型リード付きコンデンサ

FK16X7R2A473KN006

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : FG14X7R2A473KNT06 (互換性を保証するものではありません。)
用途
一般グレード
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
シリーズ
FK
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.50mm Max.
幅(W)
6.00mm Max.
厚み(T)
3.50mm Max.
リード線間隔(F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
47nF ±10%
定格電圧
100VDC
耐電圧
250VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...