積層セラミックチップコンデンサ

C0603JB1E221K030BA

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : C0603X5R1E102K030BA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2023年5月11日
最終受注日 : 2025年1月31日
最終出荷日 : 2025年3月31日
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C0603JB1E221KT****
用途
一般グレード
特徴
General一般 (~75V)
シリーズ
C0603 [EIA 0201]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み(T)
0.30mm ±0.03mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
端子間隔(G)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.25mm to 0.35mm
推奨ランドパターン(PB)
0.20mm to 0.30mm
推奨ランドパターン(PC)
0.25mm to 0.35mm

電気的特性

静電容量
220pF ±10%
定格電圧
25VDC
温度特性
JB(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
15000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...