積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G2J223K230AA

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : C3225C0G2J223J230AA (互換性を保証するものではありません。)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C3225C0G2J223KT****
用途
一般グレード
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
シリーズ
C3225 [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.40mm
幅(W)
2.50mm ±0.30mm
厚み(T)
2.30mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
22nF ±10%
定格電圧
630VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...