積層セラミックチップコンデンサ

CGBDT1X7T0E105M022BC

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGBDT1X7T0E105MT****
用途
一般グレード
特徴
LowT低背品
L⇔W低ESL フリップ
シリーズ
CGBD(0510) [EIA 0204]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.52mm ±0.05mm
幅(W)
1.00mm ±0.05mm
厚み(T)
0.22mm Max.
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.20mm Nom.
推奨ランドパターン(PB)
0.20mm Nom.
推奨ランドパターン(PC)
1.00mm Nom.

電気的特性

静電容量
1μF ±20%
定格電圧
2.5VDC
温度特性
X7T(+22,-33%)
誘電正接 (Max.)
10%
絶縁抵抗 (Min.)
100MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
15000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています