積層セラミックチップコンデンサ

CGJ2B3X7R1H333K050BB

納入品番  ?
CGJ2B3X7R1H333KT****
用途
高信頼グレード高信頼グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGJ2(1005) [EIA 0402]
ステータス
生産中止予定生産中止予定
生産中止案内日 : 2022年6月10日
最終受注日 : 2023年11月30日
最終出荷日 : 2024年3月31日
ブランド
TDK
  • MLCC,積層セラミックチップコンデンサ:C1005
  • MLCC,積層セラミックチップコンデンサ

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm to 0.50mm
推奨ランドパターン(PB)
0.35mm to 0.45mm
推奨ランドパターン(PC)
0.40mm to 0.60mm

電気的特性

静電容量
33nF ±10%
定格電圧
50VDC
温度特性  ?
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...