積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G2A471J080AA

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGJ3E2C0G2A471JT****
用途
高信頼グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
シリーズ
CGJ3(1608) [EIA 0603]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.80mm ±0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
470pF ±5%
定格電圧
100VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B3X8R1H103K050BD

Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X8R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2X7R1E154K080AD

Capacitance=0.15μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA8N2X7R2A155K230KA

Capacitance=1.5μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H182J080AA

Capacitance=1.8nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H221J080AA

Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H222J080AA

Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H561J080AA

Capacitance=560pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G2A101J080AA

Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R2A103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3C0G2D101J080AA

Capacitance=100pF
Edc=200V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade