積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4J2C0G1H223J125AA

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGJ4J2C0G1H223JT****
用途
高信頼グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGJ4(2012) [EIA 0805]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
1.25mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
22nF ±5%
定格電圧
50VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H221J080AA

Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H332J080AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R1E103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3X7S2A104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3X7S2A473K080AA

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G1H332J060AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G2A151J060AA

Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G2A152J060AA

Capacitance=1.5nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G2A331J060AA

Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4J1X7R0J106K125AC

Capacitance=10μF
Edc=6.3V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade