積層セラミックチップコンデンサ

CGJ5H4X7R2H103K115AA

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGJ5H4X7R2H103KT****
用途
高信頼グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
シリーズ
CGJ5(3216) [EIA 1206]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.20mm
幅(W)
1.60mm ±0.20mm
厚み(T)
1.15mm ±0.15mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
1.00mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
10nF ±10%
定格電圧
500VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3225X7S2A335K200AB

Capacitance=3.3μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J3X5R1H475K125AB

Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X5R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L3X5R1H106K160AB

Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X5R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R1E103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R1E224K080AA

Capacitance=0.22μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R2A103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3C0G2D101J080AA

Capacitance=100pF
Edc=200V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3X7S2A104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G1H152J060AA

Capacitance=1.5nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G1H182J060AA

Capacitance=1.8nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
High Reliability grade