積層セラミックチップコンデンサ

CGJ6M3X7S2A335K200AA

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGJ6M3X7S2A335KT****
用途
高信頼グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
シリーズ
CGJ6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.40mm
幅(W)
2.50mm ±0.30mm
厚み(T)
2.00mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
3.3μF ±10%
定格電圧
100VDC
温度特性
X7S(±22%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
151MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H391J080AA

Capacitance=390pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H472J080AA

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2C0G1H561J080AA

Capacitance=560pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R1E103K080AA

Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E2X7R1E104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3C0G2D331J080AA

Capacitance=330pF
Edc=200V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3X7R1H224K080AB

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ3E3X7S2A473K080AA

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G1H332J060AA

Capacitance=3.3nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G2A151J060AA

Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade