積層セラミックチップコンデンサ

CNC6P1X7S1E476M250AE

新製品
製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CNC6P1X7S1E476MT***A
用途
一般グレード
特徴
Soft樹脂電極品
LowR低抵抗
シリーズ
CNC6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.30mm
幅(W)
2.50mm ±0.30mm
厚み(T)
2.50mm ±0.30mm
端子幅(B)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
47μF ±20%
定格電圧
25VDC
温度特性
X7S(±22%)
誘電正接 (Max.)
7.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...