DCリンク用コンデンサ

B32320I2656J011

製品ステータス
生産中止
生産中止案内日 : 2020年12月4日
最終受注日 : 2021年3月12日
最終出荷日 : 2021年6月11日
タイプ
B32320I
形式
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
高さ(h)
長さ(l)
58.00mm Max.
直径(d)
40.00mm Max.
リード間隔(e)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
65μF ±5%
定格電圧 [DC]
250V
電圧上昇率
その他詳細

その他

誘電体(形式)
設計
工法
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
梱包形態
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール