DCリンク用コンデンサ

B32320I4886K000

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2025年7月18日
最終受注日 : 2025年10月31日
最終出荷日 : 2026年1月30日
タイプ
B32320I
形式
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
高さ(h)
長さ(l)
57.00mm Max.
直径(d)
50.00mm Max.
リード間隔(e)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
88μF ±10%
定格電圧 [DC]
450V
電圧上昇率
その他詳細

その他

誘電体(形式)
設計
工法
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
梱包形態
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール