DCリンク用コンデンサ

B32718H0556K000

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32718H
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(w)
45.00mm Max.
高さ(h)
55.00mm Max.
長さ(l)
57.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
52.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
55μF ±10%
定格電圧 [DC]
1kV
電圧上昇率
35V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください