DCリンク用コンデンサ

B32776Y7106J000

タイプ
B32776YZ
形式
MKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 金属化ポリプロピレン,MKP/MFP:b32774_778_xyz
  • 金属化ポリプロピレン,MKP/MFP:KMK1750F

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
28.00mm Max.
高さ(h)
37.00mm Max.
長さ(l)
42.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
37.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
10μF ±5%
定格電圧 [DC]
1.1kV
電圧上昇率
60V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください