EMI抑制コンデンサ

B32032A4333K189

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32032
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
8.00mm Max.
高さ(h)
14.00mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
33nF ±10%
実効電圧 [AC]
350Vrms
電圧上昇率
600V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
ノイズ制御クラス
Y2
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
備考
梱包形態
Reel straight
その他詳細
データシートを参照してください