EMI抑制コンデンサ

B32911A3103M289

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2025年11月7日
最終受注日 : 2026年2月20日
最終出荷日 : 2026年3月31日
タイプ
B32911*3
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
4.00mm Max.
高さ(h)
9.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
10nF ±20%
実効電圧 [AC]
330Vrms
電圧上昇率
550V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
ノイズ制御クラス
X1
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
備考
梱包形態
Ammo pack straight
その他詳細
データシートを参照してください

この製品を見た人はこれらの製品も見ています