MEMSマイク(マイク)

ICS-43432

製品ステータス
生産中止
用途
一般グレード
用途詳細
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
製品タイプ
デジタル出力(I​2S)
ポート位置
下部
シリーズ
ICS
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
4.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み(T)
1.00mm ±0.10mm

電気的特性

感度
-26dB FS ±1dB FS at 1kHz, 94dB SPL
S/N比 [SNR] (Typ.)
65dBA
音圧レベル
105dB at THD 0.3% Typ., 1kHz
アコースティックオーバーロードポイント
116dB SPL at 10% THD
全高調波歪み [THD]
0.3% Typ. at 105dB SPL, 1kHz
低域カットオフ周波数 (Min.)
50Hz
電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.)
-60dB at 1kHz, 100mVp-p
消費電流 [Icc] (Typ.)
1mA

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量
0.14g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント