EMI抑制コンデンサ

B32913J4154K003

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32913J
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
10.50mm Max.
高さ(h)
16.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
150nF ±10%
実効電圧 [AC]
480Vrms
電圧上昇率
250V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ制御クラス
X1
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
85°C / 85%RH / Vrdc / 1000h
備考
2pin
梱包形態
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
その他詳細
データシートを参照してください