EMI抑制コンデンサ

B32923X2105K189

製品ステータス
生産中止
タイプ
B32923X
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
10.50mm Max.
高さ(h)
16.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1μF ±10%
実効電圧 [AC]
275Vrms
電圧上昇率
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ制御クラス
X2
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
備考
梱包形態
Reel straight
その他詳細
データシートを参照してください