モーターラン・モーター起動用コンデンサ
B33335B6248J080
|
|
寸法
| 寸法 |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| その他詳細 |
その他
| IEC 60252-1に基づく期待寿命 |
|
| 安全性クラス IEC 60252-1準拠 |
|
| 認定 |
|
| 安全性クラス UL 810準拠 UL認証 |
|
| 最大温度 IEC 60068-1準拠 |
|
| 端子 |
|
| 構造 |
|
| その他詳細 |
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7S1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
積層型リード付きコンデンサ
FG18X7R1H103KNT00
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM4520-901-2P-T000
|Z|=900Ω at 100MHz
Rated current=2.0A
L x W x T :
4.7mm x 4.5mm x 2mm
ESD保護機能付きノッチフィルタ
AVRF101U6R8KT242
fn=2.4GHz
Vdc=28V,ESD=8kV 1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
リード付きディスクバリスタ
B72205S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
SMDディスクバリスタ
B72650M0140K072
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
高電圧リレー
B88269X2320C011
Nominal coil voltage=24V DC
Continuous operating current=500A
高電圧リレー
B88269X2350C011
Nominal coil voltage=24V DC
Continuous operating current=500A
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS1500-48
Unit type, Output: 1536W, 48V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS150A-24
Unit type, Output: 156W, 24V
Standard type