RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32232A6105K000

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
タイプ
B32232A
形式
MKT
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
高さ(h)
長さ(l)
32.00mm Max.
直径(d)
13.50mm Max.
リード間隔(e)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1μF ±10%
定格電圧 [DC]
400V
実効電圧 [AC]
200Vrms
電圧上昇率
3V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polyester
設計
Axial
Cylindrical winding
工法
Wound
AEC-Q200
NO
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

この製品を見た人はこれらの製品も見ています