RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32614A3155K010

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2023年9月29日
最終受注日 : 2024年1月12日
最終出荷日 : 2024年4月12日
タイプ
B32614
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
11.50mm Max.
高さ(h)
19.50mm Max.
長さ(l)
31.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
27.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1.5μF ±10%
定格電圧 [DC]
250V
実効電圧 [AC]
160Vrms
電圧上昇率
50V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Coated
工法
Wound
AEC-Q200
NO
梱包形態
Untaped crimped
その他詳細
データシートを参照してください
データシートを参照してください