RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32693A3472K289

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
タイプ
B3269*A
形式
MFP
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
10.00mm Max.
高さ(h)
18.50mm Max.
長さ(l)
27.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
4.7nF ±10%
定格電圧 [DC]
2.5kV
実効電圧 [AC]
750Vrms
電圧上昇率
14000V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Coated
工法
Wound
AEC-Q200
NO
梱包形態
Ammo pack
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール