スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32641H0472J000

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32641H
形式
MMKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
5.00mm Max.
高さ(h)
11.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
4.7nF ±5%
定格電圧 [DC]
1kV
実効電圧 [AC]
600Vrms
電圧上昇率
6200V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYVKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA472M-GKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD70ZU2GA102MYGKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-B2GA471KYGKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32641B0103J000

0.01uF, 1000V DC

5mm(W) x 11mm(H) x 13mm(L)

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32641H0103J000

10uF, 1000 V DC

6.0mm(W) x 14.0mm(H) x 13.0mm(L)

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32641H0472K289

4.7uF, 1000 V DC

5.0mm(W) x 11.0mm(H) x 13.0mm(L)