スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32641H6682K003

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32641H
形式
MMKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
4.00mm Max.
高さ(h)
9.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
6.8nF ±10%
定格電圧 [DC]
630V
実効電圧 [AC]
400Vrms
電圧上昇率
4000V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
梱包形態
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール