スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32673P6105K289

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32673P
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
8.50mm Max.
高さ(h)
16.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1μF ±10%
定格電圧 [DC]
630V
実効電圧 [AC]
200Vrms
電圧上昇率
130V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
梱包形態
Ammo pack straight
その他詳細
データシートを参照してください

B32673P6105K289

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 289
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール