スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32682A6682J289

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
タイプ
B3268*A
形式
MFP
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
5.00mm Max.
高さ(h)
10.50mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
6.8nF ±5%
定格電圧 [DC]
630V
実効電圧 [AC]
300Vrms
電圧上昇率
12000V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
梱包形態
Ammo pack straight
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール