DeltaCap™ コンデンサ

B32303A4012A000

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
DeltaCap 3-phase
タイプ
MKD400-D-1.0
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
50mm
高さ
150mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
1kvar
出力 [60Hz]
1.2kvar
静電容量
6.6μF
定格電圧
400VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Stacked
特徴
3-terminal design
integrated resistor
その他詳細
データシートを参照してください