DeltaCap™ コンデンサ

B32303A4022A510

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
DeltaCap 3-phase
タイプ
MKD415-D-2.5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
63.5mm
高さ
150mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
2.5kvar
出力 [60Hz]
3kvar
静電容量
15μF
定格電圧
415VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Stacked
特徴
3-terminal design
integrated resistor
その他詳細
データシートを参照してください