HomeCap コンデンサ

B32340C4076J000

製品ステータス
生産中止
生産中止案内日 : 2021年5月21日
最終受注日 : 2021年8月30日
最終出荷日 : 2021年11月30日
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
HomeCap
タイプ
B32340C*J*
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径
40mm
高さ
70mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
350var
出力 [60Hz]
420var
静電容量
7μF
定格電圧
400VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Single
認証規格
CSA
cULus
その他詳細
データシートを参照してください