PhaseCap® Compact コンデンサ

B25673A4122A540

製品ステータス
生産中止
推奨代替シリーズ/タイプ : B25675C* (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2021年5月21日
最終受注日 : 2021年9月30日
最終出荷日 : 2021年12月31日
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhaseCap Compact 3-phase
タイプ
MKK440-D-12.5-02
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径
100mm
高さ
162mm
その他詳細

電気的特性

出力 [50Hz]
12.5kvar
出力 [60Hz]
15kvar
静電容量
69μF
定格電圧
440VAC
その他詳細

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Concentric
その他詳細

製品情報

すべて閉じる すべて開く